17:45:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6000-C-Z-C3>V
Roulement à billes
Roulements à billes 60..-C-Z, à une rangée, génération C, déflecteur, cage en tôle d’acier
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 10 mm | Alésage |
D | 26 mm | Diamètre extérieur |
B | 8 mm | Largeur |
Cr | 5,300 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,970 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 136 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 44,500 1/min | vitesse limite |
nϑr | 30,000 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.018 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 12 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 24 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 21.34 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 23.09 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 14.66 mm | Diamètre joint bague intérieure |
d2 | 13.69 mm | Diamètre rondèle de butée |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 12.4 | Facteur de calcul |